AVPA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 0.30 bar - 2.00 bar, Buitendraad, G 1 1/4 A
003H6607
AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 schroefdraad by-pass
AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 schroefdraad by-pass
Bruto gewicht | 3.875 Kg |
Netto gewicht | 3.838 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421541272 |
Bruto gewicht | 3.875 Kg |
Netto gewicht | 3.838 Kg |
Volume | 9.296 Liter |
EAN | 5702421541272 |
Aansluitmaat | G 1 1/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 25 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.35 |
Cavitatiefactor 25% | 0.57 |
Cavitatiefactor 50% | 0.5 |
Cavitatiefactor 75% | 0.5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 schroefdraad by-pass |
Diameter [mm] | 25 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Drukverschil ontlastregelaar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukverschil ontlastregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 2 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.3 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 8 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | By-pass |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
Spindelpositie | Normaal gesloten |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVPA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20 bar |
Aansluitmaat | G 1 1/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 25 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.35 |
Cavitatiefactor 25% | 0.57 |
Cavitatiefactor 50% | 0.5 |
Cavitatiefactor 75% | 0.5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 schroefdraad by-pass |
Diameter [mm] | 25 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Drukverschil ontlastregelaar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukverschil ontlastregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 2 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.3 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 8 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | By-pass |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed |
Spindelpositie | Normaal gesloten |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVPA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20 bar |