AVPQ 4, PN 25, DN 20, Debiet [m3/h]: 0.16 - 3.50, 0.20 bar - 1.00 bar, Buitendraad, G 1 A, Montageversie: Flow
003H6550
AVPQ 4 PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 dr flow
AVPQ 4 PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 dr flow
Bruto gewicht | 5.37 Kg |
Netto gewicht | 5.37 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421540619 |
Bruto gewicht | 5.37 Kg |
Netto gewicht | 5.37 Kg |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421540619 |
Aansluitmaat | G 1 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 20 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.41 |
Cavitatiefactor 25% | 0.66 |
Cavitatiefactor 50% | 0.54 |
Cavitatiefactor 75% | 0.53 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 3 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 3.5 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.16 m³/h |
Description | AVPQ 4 PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 dr flow |
Diameter [mm] | 20 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Ja |
Functie | Drukverschil en flowregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 1 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.2 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 6.3 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Flow |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 0 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
Productnaam SCIP-dossier | AVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721 |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVPQ 4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20 bar |
Aansluitmaat | G 1 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 20 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.41 |
Cavitatiefactor 25% | 0.66 |
Cavitatiefactor 50% | 0.54 |
Cavitatiefactor 75% | 0.53 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 3 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 3.5 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.16 m³/h |
Description | AVPQ 4 PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 dr flow |
Diameter [mm] | 20 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Ja |
Functie | Drukverschil en flowregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 1 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.2 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 6.3 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Flow |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 0 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
Productnaam SCIP-dossier | AVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721 |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVPQ 4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20 bar |