AVPQ, PN 25, DN 50, Debiet [m3/h]: 0.80 - 15.00, 0.30 bar - 2.00 bar, Buitendraad, G 2 1/2 A, Montageversie: Retour
003H6546
AVPQ PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 schroefdraad ret
AVPQ PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 schroefdraad ret
Bruto gewicht | 6.861 Kilogram |
Netto gewicht | 6.861 Kilogram |
Volume | 11.93 Liter |
EAN | 5702421540732 |
Bruto gewicht | 6.861 Kilogram |
Netto gewicht | 6.861 Kilogram |
Volume | 11.93 Liter |
EAN | 5702421540732 |
Aansluitmaat | G 2 1/2 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 50 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.17 |
Cavitatiefactor 25% | 0.35 |
Cavitatiefactor 50% | 0.26 |
Cavitatiefactor 75% | 0.24 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 12 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 15 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.8 m³/h |
Description | AVPQ PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 schroefdraad ret |
Diameter [mm] | 50 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Ja |
Functie | Drukverschil en flowregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 2 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.3 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 20 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.05 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Retour |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVPQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 16 bar |
Aansluitmaat | G 2 1/2 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 50 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.17 |
Cavitatiefactor 25% | 0.35 |
Cavitatiefactor 50% | 0.26 |
Cavitatiefactor 75% | 0.24 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 12 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 15 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.8 m³/h |
Description | AVPQ PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 schroefdraad ret |
Diameter [mm] | 50 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Ja |
Functie | Drukverschil en flowregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 2 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.3 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 20 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.05 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Retour |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVPQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 16 bar |