AVP, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Buitendraad, G 3/4 A
003H6202
AVP PN16 15/4 0,05-0,5 schroefdraad retour
AVP PN16 15/4 0,05-0,5 schroefdraad retour
Bruto gewicht | 1.928 Kg |
Netto gewicht | 1.928 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702421537206 |
Bruto gewicht | 1.928 Kg |
Netto gewicht | 1.928 Kg |
Volume | 4.484 Liter |
EAN | 5702421537206 |
Aansluitmaat | G 3/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 15 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.32 |
Cavitatiefactor 25% | 0.58 |
Cavitatiefactor 50% | 0.56 |
Cavitatiefactor 75% | 0.55 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN16 15/4 0,05-0,5 schroefdraad retour |
Diameter [mm] | 15 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Drukklasse | PN 16 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukverschilregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.5 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.05 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 4 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Retour |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 0 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
Productnaam SCIP-dossier | AVP PN16 DN15-32 RETURN |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9 |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 12 bar |
Aansluitmaat | G 3/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 15 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.32 |
Cavitatiefactor 25% | 0.58 |
Cavitatiefactor 50% | 0.56 |
Cavitatiefactor 75% | 0.55 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN16 15/4 0,05-0,5 schroefdraad retour |
Diameter [mm] | 15 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Drukklasse | PN 16 |
Drukregelaar | Drukverschilregelaar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Nee |
Functie | Drukverschilregelaar |
Functie VSP - P | Ja |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] | 0.5 bar |
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] | 0.05 bar |
Insteltype | Instelbaar |
Kvs-waarden [m³/u] | 4 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | Retour |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 0 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
Productnaam SCIP-dossier | AVP PN16 DN15-32 RETURN |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9 |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 12 bar |