AFQM, PN 16, DN 150, Debiet [m3/h]: 30.00 - 145.00, Flens, Montageversie: vrij
003G6060
AFQM PN16 150/280 /0,2 flens flow/ret
AFQM PN16 150/280 /0,2 flens flow/ret
Bruto gewicht | 184.2 Kilogram |
Netto gewicht | 151 Kilogram |
Volume | 508.8 Liter |
EAN | 5710104501512 |
Bruto gewicht | 184.2 Kilogram |
Netto gewicht | 151 Kilogram |
Volume | 508.8 Liter |
EAN | 5710104501512 |
Aansluittypen | Flens |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afdichting VC materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 150 |
Cavitatiefactor | 0.3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 145 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 145 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 30 m³/h |
Description | AFQM PN16 150/280 /0,2 flens flow/ret |
Diameter [mm] | 150 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Drukklasse | PN 16 |
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet | Zuiger |
Drukregelaar | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Ja |
Flowregeling | Ja |
Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
Functie VSP - P | Nee |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteltype | Geen |
Kvs-waarden [m³/u] | 280 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | vrij |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
Motorgrootte [cm2] | 250 cm² |
PN alternatief VSP | 10 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
Productnaam SCIP-dossier | AFQM DN65-400 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
Slag [mm] | 20 mm |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AFQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
Ventielconus VC materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal W. Nr 1.4021 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 12 bar |
Aansluittypen | Flens |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afdichting VC materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 150 |
Cavitatiefactor | 0.3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 145 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 145 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 30 m³/h |
Description | AFQM PN16 150/280 /0,2 flens flow/ret |
Diameter [mm] | 150 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
Drukklasse | PN 16 |
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet | Zuiger |
Drukregelaar | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Ja |
Flowregeling | Ja |
Functie | Flowregelaar met int. regelafsluiter |
Functie VSP - P | Nee |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteltype | Geen |
Kvs-waarden [m³/u] | 280 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.01 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | vrij |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM (rollend, vezelversterkt) |
Motorgrootte [cm2] | 250 cm² |
PN alternatief VSP | 10 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
Productnaam SCIP-dossier | AFQM DN65-400 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
Slag [mm] | 20 mm |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AFQM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
Ventielconus DP materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
Ventielconus VC materiaal | Roestvrij staal mat. nr. 1.4021 |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal W. Nr 1.4021 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 12 bar |