AFQM, PN 16, DN 65, Debiet [m3/h]: 5.60 - 28.00, Flens, Montageversie: vrij

003G6056

AFQM PN16 DN 65 regelafsluiter

Productdata

Bruto gewicht 71 Kilogram
Netto gewicht 71 Kilogram
Volume 283.5 Liter
EAN 5702421557358

 

Aansluittypen Flens
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afdichting VC materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 65
Cavitatiefactor 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [m3/h] 28 m³/h
Debiet [m³/h] [Max] 28 m³/h
Debiet [m³/h] [Min] 5.6 m³/h
Description AFQM PN16 DN 65 regelafsluiter
Diameter [mm] 65 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Drukontlastsysteem regelafsluiterinzet Balg (Roestvrij staal m. nr 1.4571)
Drukregelaar Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Ja
Flowregeling Ja
Functie Flowregelaar met int. regelafsluiter
Functie VSP - P Nee
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
In scope of WEEE and contain batteries No
Insteltype Geen
Kvs-waarden [m³/u] 50 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.01
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie vrij
Motor membraanhuismateriaal EPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
PN alternatief VSP 10
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slag [mm] 12 mm
Spindelpositie Normaal open
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type AFQM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25)
Ventielconus DP materiaal Roestvrij staal mat. nr. 1.4404
Ventielconus VC materiaal Roestvrij staal mat. nr. 1.4404
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal W. Nr 1.4021
Verschildrukbereik [bar] [Max] 20 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality