AFPQ 4, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.2 bar, 250 cm², ROOD

003G1035

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rood

Productdata

Bruto gewicht 32.74 Kilogram
Netto gewicht 32.74 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808498

 

Bodymateriaal Staal, mat. nr 1.0338, verzinkt en geel chromaat
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,2 250cm2 rood
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 40 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 1.5 bar
Drukklasse PN 40
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Ja
Functie Drukverschil en flowregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.15 bar
Insteltype Adjustable
Kleur ROOD
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Flow
Motor membraanhuismateriaal EPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type AFPQ 4
Werkdruk [bar] [Max] 40 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality