AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250cm2 int. veer

Productdata

Bruto gewicht 48.5 Kilogram
Netto gewicht 9.6 Kilogram
Volume 65.25 Liter
EAN 5702421808405

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPB-F PB25 0,2 250cm2 int. veer
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
dPb virtueel 0.2
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 0.2 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrenzing Ja
Flowregeling Nee
Functie Drukverschil en flowbegrenzer
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 0.2 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.2 bar
Insteltype Fixed
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Montageversie Retour
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFP/A/B
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm] 7 mm
Type AFPB-F
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality