Verwarmingskabels, ECsnow 30T, 30 W/m, 110.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 400
088L0133
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
Bruto gewicht | 8.639 Kg |
Netto gewicht | 7.127 Kg |
Volume | 19.468 Liter |
EAN | 5703466169155 |
Bruto gewicht | 8.639 Kg |
Netto gewicht | 7.127 Kg |
Volume | 19.468 Liter |
EAN | 5703466169155 |
Aantal geleiders uitloper | 3 |
Aantal uitlopers | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | PVC |
Certificeringsbedrijf |
CE EAC |
China RoHS compliance | Yes |
Description | ECsnow 30T 3225W 400V 110m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | FEP |
Kabel op haspel | Nee |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] | 7 mm |
Kabellengte [m] | 110 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m] | 30 W/m |
Kabelweerstand [ohm] | 49.6 |
Kleur buitenste mantel | Zwart |
Lengte uitloper [m] | 10 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 386 mm |
Pakketdiepte [mm] | 386 mm |
Pakkethoogte [mm] | 120 mm |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Treksterkte [N] |
|
Type | ECsnow 30T |
Type uitloper | DTCL |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
Uv-bescherming | Ja |
Versie | Ready-made |
Vervormingsweerstand [N] |
|
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 3225 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
Vulmateriaal | PEX |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Aantal geleiders uitloper | 3 |
Aantal uitlopers | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | PVC |
Certificeringsbedrijf |
CE EAC |
China RoHS compliance | Yes |
Description | ECsnow 30T 3225W 400V 110m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | FEP |
Kabel op haspel | Nee |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] | 7 mm |
Kabellengte [m] | 110 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m] | 30 W/m |
Kabelweerstand [ohm] | 49.6 |
Kleur buitenste mantel | Zwart |
Lengte uitloper [m] | 10 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 386 mm |
Pakketdiepte [mm] | 386 mm |
Pakkethoogte [mm] | 120 mm |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Treksterkte [N] |
|
Type | ECsnow 30T |
Type uitloper | DTCL |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
Uv-bescherming | Ja |
Versie | Ready-made |
Vervormingsweerstand [N] |
|
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 3225 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
Vulmateriaal | PEX |
Warranty type | 20-year full service warranty |