Danfoss Link™ Connect, Adapter type: M30; RA, 868.42 MHz
014G0002
living connect RA + K (M30x1,5) adapters. living connect en Danfoss Link werken draadloos in uw gehele huis.
living connect RA + K (M30x1,5) adapters. living connect en Danfoss Link werken draadloos in uw gehele huis.
Bruto gewicht | 0.25 kg |
Netto gewicht | 0.23 kg |
EAN | 5702420110264 |
Bruto gewicht | 0.25 kg |
Netto gewicht | 0.23 kg |
EAN | 5702420110264 |
Adapter type |
M30 RA |
Beschrijving | living connect RA + K (M30x1,5) adapters. living connect en Danfoss Link werken draadloos in uw gehele huis. |
Displaytype | LCD with backlight |
Energieverbruik [W] | 1.2 W |
Geluidsniveau verw. dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Goedkeuringen |
Z-Wave CE EAC |
HE regeltype | Radiator thermostat |
Indicatie lage batterijtoestand | Ja |
IP-klasse thermostaat | 20 |
Levensduur accu [jaar] | 2 yr |
Motorsnelheid [s/mm] | 1 s/mm |
Motortype | Electromechanical |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Open-window function | Ja |
Power consumption (standby) [mW] | 3 mW |
Productgroep | Radiator thermostat |
Regeling | PID |
Safety classification | Type 1 |
Softwareklasse | A |
Spindle movement | Linear, up to 4.5 mm, max. 2 mm on valve (1 mm/s) |
System integration | Danfoss Link™ |
Temperature measurement interval | 1 min |
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 4 °C |
Thermostaat | Programmable electronic radiator valve controller |
Toepassing | Residential (pollution degree 2) |
Transmissie [m] [Max] | 30 m |
Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
Transporttemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Type | Danfoss Link™ Connect |
Voedings batterijen | 2 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen |
Watertemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Wireless standard | Z-wave |
Adapter type |
M30 RA |
Beschrijving | living connect RA + K (M30x1,5) adapters. living connect en Danfoss Link werken draadloos in uw gehele huis. |
Displaytype | LCD with backlight |
Energieverbruik [W] | 1.2 W |
Geluidsniveau verw. dB(A) JIS C 9612 | <30 |
Goedkeuringen |
Z-Wave CE EAC |
HE regeltype | Radiator thermostat |
Indicatie lage batterijtoestand | Ja |
IP-klasse thermostaat | 20 |
Levensduur accu [jaar] | 2 yr |
Motorsnelheid [s/mm] | 1 s/mm |
Motortype | Electromechanical |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Open-window function | Ja |
Power consumption (standby) [mW] | 3 mW |
Productgroep | Radiator thermostat |
Regeling | PID |
Safety classification | Type 1 |
Softwareklasse | A |
Spindle movement | Linear, up to 4.5 mm, max. 2 mm on valve (1 mm/s) |
System integration | Danfoss Link™ |
Temperature measurement interval | 1 min |
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 28 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 4 °C |
Thermostaat | Programmable electronic radiator valve controller |
Toepassing | Residential (pollution degree 2) |
Transmissie [m] [Max] | 30 m |
Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
Transporttemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Type | Danfoss Link™ Connect |
Voedings batterijen | 2 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen |
Watertemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Wireless standard | Z-wave |