Keerklep, NVD 402, Flens
065B7471
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
NVD 402 PN16 DN50
NVD 402 PN16 DN50
Bruto gewicht | 6.4 Kg |
Netto gewicht | 6.366 Kg |
Volume | 2.641 Liter |
EAN | 5710104063041 |
Bruto gewicht | 6.4 Kg |
Netto gewicht | 6.366 Kg |
Volume | 2.641 Liter |
EAN | 5710104063041 |
Aansluittypen | Flens |
Aantal poorten | 2 |
Afsluiter type | Keerklep |
Bedrijfstype | Zelfwerkend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NVD 402 PN16 DN50 |
Diameter [mm] | 50 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Functie | Keerklep |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-waarden [m³/u] | 99 m³/h |
Label product | Yes |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Medium alternatief 2 | Huishoudelijk water |
Montage-oriëntatie | vrij |
Productgroep | Butterfly valves |
Productnaam SCIP-dossier | 065B7471 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632 |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | NVD 402 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |
Aansluittypen | Flens |
Aantal poorten | 2 |
Afsluiter type | Keerklep |
Bedrijfstype | Zelfwerkend |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NVD 402 PN16 DN50 |
Diameter [mm] | 50 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Functie | Keerklep |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-waarden [m³/u] | 99 m³/h |
Label product | Yes |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 50% |
Medium alternatief 2 | Huishoudelijk water |
Montage-oriëntatie | vrij |
Productgroep | Butterfly valves |
Productnaam SCIP-dossier | 065B7471 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632 |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | NVD 402 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Grijs gietijzer EN-GJL-250 (GG-25) |