Leidingen

Toont 15 product (en)

FH-buis, Fittingen, 3/4", 16.0 mm

Alupex fittingen voor buis 16 x 2mm

Meerlagenbuizen, 16 mm x 2 mm, 200.00 m, 10 bar

Meerlagenbuis 16 x 2 mm, 200m

Meerlagenbuizen, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

Meerlagenbuis 16 x 2 mm, 500m

PE-RT leidingen, 16 mm, 200.00 m, 6 bar

PE-RT buis 16 x 2 mm, 200 m

PE-RT leidingen, 16 mm, 500.00 m, 6 bar

PE-RT buis 16 x 2 mm, 500 m

Weergeven: