Vloerverwarmingsregelaars, Danfoss Icon, 24.0 V, Uitgangsspanning [V] AC: 24, null: 0

088U1050

Dit product is niet meer leverbaar.

Danfoss Icon RT 24V, Display In-wall 80x80, Wired 24V

Productdata

Bruto gewicht 0.152 Kg
Netto gewicht 0.152 Kg
Volume 0.825 Liter
EAN 5702425147777

 

"Anti-stuck" functie afsluiter Polystyreenfolie / polystyreen
Adaptief leergedrag Ja
Afwezig-ingang Ja
App bediening ingeschakeld Ja
Capacitieve aanraking Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon RT 24V, Display In-wall 80x80
Dual mode Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geruisloos schakelen Ja
HE regeltype Room Thermostat
In scope of WEEE Yes
Inbouw Ja
Installatie In-wall
Interfaces Wired 24V
IP protection class IP 21
Koelingang Ja
NC/NO Ja
Number of channels 0
Past in afdekraam Ja
Productgroep Floor Heating Controls
Pulsbreedtemodulatie Ja
REACH kandidatenlijst stoffen No
Servomotor op radiator Ja
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 5 °C
Temperatuurregeling Ja
Temperatuurverlagingsknop PE schuim
Thermische terugkoppeling Nee
Tijdprogrammering Ja
Type Danfoss Icon
Uitgangsspanning [V] AC 24 V
Vloersensor ingeschakeld Ja
Voedingsspanning [V] 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality