Midi menginjectie 2 circuits
088U0182
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Midi menginjectie 2 circuits
Midi menginjectie 2 circuits
Bruto gewicht | 7.9 Kg |
Netto gewicht | 7.85 Kg |
Volume | 29.471 Liter |
EAN | 5702425092169 |
Bruto gewicht | 7.9 Kg |
Netto gewicht | 7.85 Kg |
Volume | 29.471 Liter |
EAN | 5702425092169 |
Cooling | Ja |
Cv-ketelrelais | Ja |
Description | Midi menginjectie 2 circuits |
Energieklasse pomp | A |
IP protection class | IP 30 |
Motortype | TWA-A 24V NC |
Pomprelais | Ja |
Productgroep | FH- Mixing Shunts |
Productnaam SCIP-dossier | Midishunt Circuits |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | a4068a50-0444-48da-bc3b-09bb135eb380 |
Standby relais | Ja |
Type | Midishunts |
Weekschema | Houtvezel |
Cooling | Ja |
Cv-ketelrelais | Ja |
Description | Midi menginjectie 2 circuits |
Energieklasse pomp | A |
IP protection class | IP 30 |
Motortype | TWA-A 24V NC |
Pomprelais | Ja |
Productgroep | FH- Mixing Shunts |
Productnaam SCIP-dossier | Midishunt Circuits |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | a4068a50-0444-48da-bc3b-09bb135eb380 |
Standby relais | Ja |
Type | Midishunts |
Weekschema | Houtvezel |