NovoCon S
NovoCon S

Productnaam: NovoCon S digitaal & hybride

Productgegevens

Bruto gewicht 0.38 Kg
Netto gewicht 0.38 Kg
EAN 5702425134319

 

Beschrijving NovoCon S Digital & Hybrid
Compatibel met AB-QM maat DN 10-32
IP protection class IP 54 (IP 40 ondersteboven)
Productgroep Servomotoren
Productnaam NovoCon S digitaal & hybride
Slag [mm] 7 mm
Stuursignaaltype 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Type NovoCon S
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten