AVT, 60 °C - 110 °C, 170 mm, 5.0 m

065-0599

AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Messing pck

Productdata

Bruto gewicht 1.491 Kg
Netto gewicht 1.462 Kg
Volume 5.607 Liter
EAN 5702421544228

 

Description AVT PN25 60-110/5m 170mm R1/2 Messing pck
Functie Temp.regelaar
Goedkeuringsnorm DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulsleiding materiaal Koper mat. nr 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Lengte capillaire buis [m] 5 m
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] 160 °C
Montageversie vrij
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Productgroep Actuators - Temperature
Productnaam SCIP-dossier AVT1
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Sensoraansluiting M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Sensorpocketlengte [mm] 170 mm
Sensorpocketmateriaal Messing
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 110 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 60 °C
Temperatuursensordiameter [mm] 9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm] 170 mm
Temperatuursensormateriaal Koper mat. nr 2.0090
Tijdconstante [s] 50 "
Transporttemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Type AVT
Versterking Ks 0.2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality