AVTQ, 3.20 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Buitendraad
003L7001
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AVTQ PN16 20/3,2 35C schroefdraad ret, I-p
AVTQ PN16 20/3,2 35C schroefdraad ret, I-p
Bruto gewicht | 2.358 Kg |
Netto gewicht | 2.358 Kg |
Volume | 8.99 Liter |
Bruto gewicht | 2.358 Kg |
Netto gewicht | 2.358 Kg |
Volume | 8.99 Liter |
Aansluitmaat | G 1 A |
Aansluitstandaard | ISO 228/1 |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Conus /zittingafdichtingsmateriaal | EPDM / Roestvrij staal 1.4571 |
Description | AVTQ PN16 20/3,2 35C schroefdraad ret, I-p |
Diameter [mm] | 20 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow-karakteristiek | Gedeeld |
Functie | Flowgecompenseerde temp.regelaar |
Functie VSP - P | Nee |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-waarden [m³/u] | 3.2 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] |
|
Lengte capillaire buis [m] | 1 m |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 130 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Medium alternatief 2 warmwater | Huishoudelijk warmwater (chloor (cl) gehalte max. 200 PPM) |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Productgroep | Temperature controllers |
Productnaam SCIP-dossier | AVTQ3 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reactietijd openen [s] | 4 " |
Reactietijd sluiten [s] | 4 " |
Regelfactor | 100:1 |
Regelmembraanhuismateriaal | EPDM |
SCIP-dossiernr. | 00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
Sensoraansluiting | M22x1 / R3/4 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 45 °C |
Temperatuursensordiameter [mm] | 15 mm |
Temperatuursensorlengte [mm] | 90 mm |
Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Type | AVTQ |
Ventielbodymateriaal | Rg5 W. nr 2.1096.01 |
Ventielconusmateriaal | EPDM rubber |
Ventielzittingmateriaal | Cr Ni staal m.nr 1.4404 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 4 bar |
Aansluitmaat | G 1 A |
Aansluitstandaard | ISO 228/1 |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Conus /zittingafdichtingsmateriaal | EPDM / Roestvrij staal 1.4571 |
Description | AVTQ PN16 20/3,2 35C schroefdraad ret, I-p |
Diameter [mm] | 20 mm |
Druk nominaal [bar] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flow-karakteristiek | Gedeeld |
Functie | Flowgecompenseerde temp.regelaar |
Functie VSP - P | Nee |
Function VSP - Q | Nee |
Function VSP - T | Nee |
Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-waarden [m³/u] | 3.2 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] |
|
Lengte capillaire buis [m] | 1 m |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 130 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Medium alternatief 2 warmwater | Huishoudelijk warmwater (chloor (cl) gehalte max. 200 PPM) |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
Productgroep | Temperature controllers |
Productnaam SCIP-dossier | AVTQ3 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reactietijd openen [s] | 4 " |
Reactietijd sluiten [s] | 4 " |
Regelfactor | 100:1 |
Regelmembraanhuismateriaal | EPDM |
SCIP-dossiernr. | 00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
Sensoraansluiting | M22x1 / R3/4 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 45 °C |
Temperatuursensordiameter [mm] | 15 mm |
Temperatuursensorlengte [mm] | 90 mm |
Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Type | AVTQ |
Ventielbodymateriaal | Rg5 W. nr 2.1096.01 |
Ventielconusmateriaal | EPDM rubber |
Ventielzittingmateriaal | Cr Ni staal m.nr 1.4404 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 4 bar |