Energiemeters, SonoSafe 10, 15 mm, 1.5, Verwarming, Batterij 1 A-cel, Nee (Standaard)
Energiemeters, SonoSafe 10, 15 mm, 1.5, Verwarming, Batterij 1 A-cel, Nee (Standaard)

014U0006

Energy meter for residential applications

Productdata

Bruto gewicht 1 kg
Netto gewicht 0.7 kg
EAN 5702425127199

 

Aansluitmaat G 3/4
Aansluittypen Schroefdraad
Approval authority Force Certification
Approved meteorological range [°C] [Max] 95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min] 5 °C
Behuizing kleur RAL 9010 White
Beschermingsklasse calculator IP54
Beschrijving Energy meter for residential applications
Commissioning tool SonoApp
Diameter [mm] 15 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] 90 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] 3 K
Displaytype LCD
Druk nominaal [bar] 16 bar
Energie-eenheid kWh (zonder positie na komma)
Flowmeetprincipe Ultrasoon
Installatie Supply
Interface module slot 1 Nee (Standaard)
IP protection class IP 54
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m] 0.5 m
Lengte [mm] 110 mm
Levensduur accu [jaar] 10 yr
Log storage duration [Month] 24 mo
Log storage interval [Month] 1 mo
Materiaal in contact met medium Brass sensor
Mediatemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Medium Verwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035
Nauwkeurigheid standaard Class 2 to EN1434
Omgevingsklasse E1 / M2
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] 95 % RH
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -25 °C
Productgroep Energiemeters
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
qss [m³/h] 3.3 m³/h
Temperatuursensoren kabellengte [m] 1.5 m
Temperatuursensoren type Pt 1000
Toepassing Verwarming
Type SonoSafe 10
Voedingsspanningsbereik [V] DC 3.6 V
Voedingsspanningtype Batterij 1 A-cel

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten