Energy meters, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Heating, mains, M-bus module

187F3017

Dit product is niet meer leverbaar.
We hebben een vervangend product.

Energy meter for commercial applications

Productdata

Bruto gewicht 0.978 Kg
Netto gewicht 0.8 Kg
Volume 4.095 Liter
EAN 5702428959834

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aansluitmaat G 3/4
Aansluittypen Schroefdraad
Approval authority MID
Approved meteorological range [°C] [Max] 130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min] 5 °C
Batterij aantal 1
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Description Energy meter for commercial applications
Diameter [mm] 15 mm
Displaytype LCD
EU RoHS compliance Out of scope
Flowmeetprincipe Ultrasoon
Geïntegreerde communicatie 2 Pulse inputs/outputs
Goedkeuringstype Type approved and 1st time verified
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Interface module slot 1 M-bus module
IP protection class IP65
Kabel isolatiemateriaal Halogeenvrij
Label product Yes
Levensduur accu [jaar] 11 yr
Log storage duration [Month] 36 mo
Media tijdelijke overbelastingstemperatuur [°C] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Medium Verwarmingssysteem overeenkomstig VDI 2035
Nauwkeurigheid standaard Class 2 to EN1434
Omgevingsklasse E2/M1
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] 93 %
Productgroep Energy meters
Productnaam SCIP-dossier Sonometer 30 HE
qc [m³/h] 0.006 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Temperatuursensoren type Pt 500
Toepassing Verwarming
Type SonoMeter 30
UK RoHS compliance Out of scope
Voedingsspanningtype voedingsspanning
Weight per battery 19 g

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality