ECL Comfort 110, Voedingsspanning [V] AC: 207 - 244, Tijdschakelaar type: Week

087B1262

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

ECL Comfort 110, 230 met timerprogramma

Productdata

Bruto gewicht 0.56 Kg
Netto gewicht 0.404 Kg
Volume 2.155 Liter
EAN 5702421067734

 

Aantal 3-punts motorregeluitgangen 1
Aantal comfort perioden per dag 2
Aantal digitale ingangen 1
Aantal pompen 1
Aantal relaisuitgangen 1
Aantal sensoringangen 4 pc
Aantal tapwatercircuits 1
Aantal verwarmingscircuits 1
Algemene functies Circulatiepomp kort laten lopen
Regelafsluiter kort laten lopen
Mogelijkheid externe bediening
Vorstbeveiliging
Master-slavenetwerk
Motorbeveiliging
Aansluiting afstandsbediening
Applicatiebron On-board
Beschermingsklasse behuizing IP41
Communicatie ECL-Bus (niet galvanisch gescheiden)
Description ECL Comfort 110, 230 met timerprogramma
Displaytype LCD maatwerk design
Energieverbruik [W] 3 W
Gebruikers invoertype Display
Drukknoppen
Goedkeuring CE
Goedkeuringsnorm EMC-richtlijn: 2004/108/EG
Emissie: EN 61000-6-3:2007
Immuniteit: EN 61000-6-1:2007
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor uitgangsbelasting [VA] 15 VA
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] 65 %
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Productgroep Electronic controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relaisuitgang inductieve belasting [A] 2 A
Relaisuitgang ohmse belasting [A] 4 A
Relaisuitgangsspanning [V] AC 230 V
Sensor cable length [m] 125 m
Sensorkabellengte [mm] 125 mm
Stooklijn instelling voor verwarmingscircuit Helling
Tapwater functies Autotuning
Retourtemperatuurinvloed
Temperatuursensoren type Pt 1000
Tijdschakelaar type Week
Tijdschakelaar voeding backup [h] 12 h
Type ECL Comfort 110
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 244 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 207 V
Voedingsspanningfrequentie [Hz] 50 Hz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality