ECL Comfort 110, Voedingsspanning [V] AC: 22 - 26, Tijdschakelaar type: Week

087B1252

Dit product is niet meer leverbaar.

ECL Comfort 110 met timerprogramma - 24

Productdata

Bruto gewicht 0.534 Kg
Netto gewicht 0.534 Kg
Volume 2.195 Liter
EAN 5702421067758

 

Aantal 3-punts motorregeluitgangen 1
Aantal comfort perioden per dag 2
Aantal digitale ingangen 1
Aantal pompen 1
Aantal relaisuitgangen 1
Aantal sensoringangen 4 pc
Aantal tapwatercircuits 1
Aantal verwarmingscircuits 1
Algemene functies Circulatiepomp kort laten lopen
Regelafsluiter kort laten lopen
Mogelijkheid externe bediening
Vorstbeveiliging
Master-slavenetwerk
Motorbeveiliging
Aansluiting afstandsbediening
Applicatiebron On-board
Beschermingsklasse behuizing IP41
Communicatie ECL-Bus (niet galvanisch gescheiden)
Description ECL Comfort 110 met timerprogramma - 24
Displaytype LCD maatwerk design
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Energieverbruik [W] 3 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gebruikers invoertype Display
Drukknoppen
Goedkeuring CE
Goedkeuringsnorm EMC-richtlijn: 2004/108/EG
Emissie: EN 61000-6-3:2007
Immuniteit: EN 61000-6-1:2007
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor uitgangsbelasting [VA] 15 VA
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] 65 %
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Productgroep Electronic controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relaisuitgang inductieve belasting [A] 2 A
Relaisuitgang ohmse belasting [A] 4 A
Relaisuitgangsspanning [V] AC 230 V
Sensor cable length [m] 125 m
Sensorkabellengte [mm] 125 mm
Stooklijn instelling voor verwarmingscircuit Helling
Tapwater functies Autotuning
Retourtemperatuurinvloed
Temperatuursensoren type Pt 1000
Tijdschakelaar type Week
Tijdschakelaar voeding backup [h] 12 h
Type ECL Comfort 110
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 26 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 22 V
Voedingsspanningfrequentie [Hz] 50 Hz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality