AVQT, PN 25, DN 25, Debiet [m3/h]: 0.20 - 4.50, Buitendraad, G 1 1/4 A, Montageversie: vrij
003H6763
AVQT PN25 25/8 /0,2 schroefdraad flow/ret
AVQT PN25 25/8 /0,2 schroefdraad flow/ret
Bruto gewicht | 3.288 Kg |
Netto gewicht | 3.288 Kg |
Volume | 9.857 Liter |
EAN | 5702421542842 |
Bruto gewicht | 3.288 Kg |
Netto gewicht | 3.288 Kg |
Volume | 9.857 Liter |
EAN | 5702421542842 |
Aansluitmaat | G 1 1/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 25 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.3 |
Cavitatiefactor 25% | 0.66 |
Cavitatiefactor 50% | 0.54 |
Cavitatiefactor 75% | 0.45 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 3.5 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 4.5 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.2 m³/h |
Description | AVQT PN25 25/8 /0,2 schroefdraad flow/ret |
Diameter [mm] | 25 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Ja |
Functie | Flow en temperatuurregelaar |
Functie VSP - P | Nee |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Ja |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteltype | Geen |
Kvs-waarden [m³/u] | 8 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | vrij |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVQT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20 bar |
Aansluitmaat | G 1 1/4 A |
Aansluittypen | Buitendraad |
Aantal poorten | 2 |
Afdichting DP materiaal | EPDM |
Afsluitermaat | DN 25 |
Cavitatiefactor | 0.6 |
Cavitatiefactor 100% | 0.3 |
Cavitatiefactor 25% | 0.66 |
Cavitatiefactor 50% | 0.54 |
Cavitatiefactor 75% | 0.45 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [m3/h] | 3.5 m³/h |
Debiet [m³/h] [Max] | 4.5 m³/h |
Debiet [m³/h] [Min] | 0.2 m³/h |
Description | AVQT PN25 25/8 /0,2 schroefdraad flow/ret |
Diameter [mm] | 25 mm |
Druk nominaal [bar] | 25 bar |
Drukklasse | PN 25 |
Drukregelaar | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] | 0.2 bar |
Flowbegrenzing | Nee |
Flowregeling | Ja |
Functie | Flow en temperatuurregelaar |
Functie VSP - P | Nee |
Function VSP - Q | Ja |
Function VSP - T | Ja |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insteltype | Geen |
Kvs-waarden [m³/u] | 8 m³/h |
Lekkagewaarde [% Kvs] | 0.02 |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
Montageversie | vrij |
Motor membraanhuismateriaal | EPDM |
PN alternatief VSP | 16 |
Productgroep | Pressure flow controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spindelpositie | Normaal open |
Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
Toepassing | Stadsverwarming |
Type | AVQT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventielbodymateriaal | Rood brons CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventielconus DP materiaal | Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As |
Ventielzittingmateriaal | Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571 |
Verschildrukbereik [bar] [Max] | 20 bar |