DSA HRU, Twee-tank oplossing, Verwarmingscapaciteit [kW]: 540, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 400, Warmte doorverkoop optie: Ja

146B9153

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

DSA HRU 2 HE 540 CO2 400 S

Productdata

Bruto gewicht 540 Kg
Netto gewicht 500 Kg

 

Aansluitrichting primair Omhoog
Aantal buffertanks 2 pc
Aanvullende informatie Twee-tank oplossing
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Breedte zonder deksel [mm] 2800 mm
Buffertank volumme 500 L
Datacommunicatie ModBus
Dekseloptie Nee
Description DSA HRU 2 HE 540 CO2 400 S
DH aansluitmaat DN65
DH aansluittype Flens
DH leidingmaat DN65
Diepte zonder deksel [mm] 1200 mm
Druk nominaal primair [bar] 10 bar
Druk nominaal secundair [bar] 6 bar
Fabrikantnaam Danfoss
Flow primair [m3/h] [Max] 1.55 m³/h
Goedkeuring CE
HE aansluitmaat DN65
HE aansluittype Flens
HE leidingmaat DN65
HE regeltype Elektronisch
HEX verwarming soldeermateriaal Koper
HEX verwarmingslegering 1.4404
HEX verwarmingstype Gesoldeerd
Hoogte zonder deksel [mm] 2000 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatiemateriaal PU hardschuim
Laadpomp type STRATOS-PARA 30/1-12
Merk Laadpomp Wilo
PED-categorie I
Pomp merk weder verkoop STRATOS-PARA 30/1-12
Pomp type weder verkoop Wilo
Productgroep Substations
Substation versie A1
Toegestane temperatuur [˚C] [Min] 2 °C
Toepassing A1
Type DSA HRU
Verwarming HEX type XB59M-1 90
Verwarmingscapaciteit [kW] 540 kW
Verwarmingsregelaar naam ECL310 (P510.12)
Voedingsspanning [V] AC [max.] 230 V
Warmte doorverkoop optie Ja
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] 400 kW
Wisselaar-type voor verkoopoptie XB59M-1-90

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality