Temperatuursensor, DST T92C
078G7001
Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 4 pennen
Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 4 pennen
Bruto gewicht | 0.06 kg |
Netto gewicht | 0.05 kg |
EAN | 5702428047371 |
Bruto gewicht | 0.06 kg |
Netto gewicht | 0.05 kg |
EAN | 5702428047371 |
+ voeding | Pen 2 |
- common | Pen 3 |
Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bitrate kbit/s | 125 kb/s |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 1 |
CAN_H (CAN +) | Pen 4 |
CAN_L (CAN -) | Pen 1 |
Drukaansluiting HEX [mm] | 22 mm |
Drukaansluiting standard | DIN 3852-E |
El. aansl. maat | 4 pennen |
Elektrische aansluiting | Duits DT04 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 28 pc |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -104 °F |
Node-ID | 1 |
Opmerkingen elektrische aansluitingen | PBT |
PE, behuizing | Niet gebruikt |
Productgroep | Sensoren |
Productnaam | Temperatuursensor |
Specificatie sleutel | DST T92C-T2-Z-EB-GB04 |
Type | DST T92C |
Type drukaansluiting | G |
Uitgangssignaal | CAN-open |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 9 V |
+ voeding | Pen 2 |
- common | Pen 3 |
Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bitrate kbit/s | 125 kb/s |
BUS Pin High (+) | Pin 4 |
BUS Pin Low (-) | Pin 1 |
CAN_H (CAN +) | Pen 4 |
CAN_L (CAN -) | Pen 1 |
Drukaansluiting HEX [mm] | 22 mm |
Drukaansluiting standard | DIN 3852-E |
El. aansl. maat | 4 pennen |
Elektrische aansluiting | Duits DT04 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 28 pc |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -104 °F |
Node-ID | 1 |
Opmerkingen elektrische aansluitingen | PBT |
PE, behuizing | Niet gebruikt |
Productgroep | Sensoren |
Productnaam | Temperatuursensor |
Specificatie sleutel | DST T92C-T2-Z-EB-GB04 |
Type | DST T92C |
Type drukaansluiting | G |
Uitgangssignaal | CAN-open |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 9 V |