Temperatuursensor, AKS 25 W4
084N2060
Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, El. aansl. maat: Pg 11
Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, El. aansl. maat: Pg 11
Bruto gewicht | 0.16 Kg |
Netto gewicht | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Bruto gewicht | 0.16 Kg |
Netto gewicht | 0.145 Kg |
Volume | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Diameter afschermbuis [inch] | 0.32 in |
Diameter afschermbuis [mm] | 8 mm |
Diameter beschermings materiaal | Stainless steel |
Draden [stuks] | 2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | Pg 11 |
Grootte procesaansluiting | 1/2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lengte afschermbuis [inch] | 3.15 in |
Lengte afschermbuis [mm] | 80 mm |
Meetbereik [°C] [Max] | 180 °C |
Meetbereik [°C] [Min] | -70 °C |
Meetbereik [°F] [Max] | 356 °F |
Meetbereik [°F] [Min] | -94 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 180 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 356 °F |
Opmerkingen elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Sensor element [stuks] | 1 pc |
Sensor element standaard | EN 60751 |
Sensor element tolerantie | Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] | 1000 |
Sensor inzet | Verwisselbaar |
Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Type | AKS 25 W4 |
Type procesaansluiting | G |
Type sensorelement | Pt |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Diameter afschermbuis [inch] | 0.32 in |
Diameter afschermbuis [mm] | 8 mm |
Diameter beschermings materiaal | Stainless steel |
Draden [stuks] | 2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | Pg 11 |
Grootte procesaansluiting | 1/2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lengte afschermbuis [inch] | 3.15 in |
Lengte afschermbuis [mm] | 80 mm |
Meetbereik [°C] [Max] | 180 °C |
Meetbereik [°C] [Min] | -70 °C |
Meetbereik [°F] [Max] | 356 °F |
Meetbereik [°F] [Min] | -94 °F |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 180 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 356 °F |
Opmerkingen elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Sensor element [stuks] | 1 pc |
Sensor element standaard | EN 60751 |
Sensor element tolerantie | Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] | 1000 |
Sensor inzet | Verwisselbaar |
Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Type | AKS 25 W4 |
Type procesaansluiting | G |
Type sensorelement | Pt |
Verpakking | Multi-verpakking |