Sensor pocket, MBT 120

084Z3124

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 80, Process connection type: NPT, 1/2-14, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Productdata

Bruto gewicht 0.103 Kg
Netto gewicht 0.099 Kg
Volume 0.129 Liter
EAN 5702423248605

 

Aansluitmateriaal AISI 316 Ti
Aansluitstandaard ANSI/ASME B1.20
Aansluittype NPT
China RoHS compliance Out of scope
Diameter afschermbuis [inch] 0.43 in
Diameter afschermbuis [mm] 11 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gebruikt in product MBT 3560, MBT 5560
Grootte procesaansluiting 1/2-14
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 3.15 in
Insteeklengte [mm] 80 mm
Materiaal procesaansluiting AISI 316 Ti
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Product Name Description Sensor pocket
Productgroep Accessories, sensors
REACH kandidatenlijst stoffen No
Standaard procesaansluiting ANSI/ASME B1.20.1
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 120
Type aanduiding MBT 120-630-080-8
Type procesaansluiting NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality