Afmeting drukaansluiting |
12 x 1.5 |
Barstdruk [bar] |
88 bar |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP66 |
China RoHS compliance |
Yes |
Contact ordening |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Contactfunctie |
SPDT |
Differentie [bar] [max.] |
1.6 bar |
Differentie [bar] [min.] |
0.5 bar |
Differentie [psi] [max.] |
23.2 psi |
Differentie [psi] [min.] |
7.3 psi |
Drukaansluiting standard |
ISO 8434-1 |
Druksensorelement |
Balg |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
2xPg 13.5 |
Elektrische aansluiting |
Geschroefde kabeldoorvoer |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2 Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Kortsluitingsbev., zekering: 10A Isolatie: 400V |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Goedkeuring |
CCC CE EAC LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
15 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koelmiddel(en) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
MANNELIJK |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Vrouwelijk |
Max. testdruk [bar] Pe |
25 bar |
Max. testdruk [psig] |
363 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
22 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
320 psig |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
158 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Onderhoud geschikt |
Contactsystemen |
Opmerking drukaansluiting |
Snijring 6 mm buis |
Product Name Description |
Pressostaat |
Productaccessoires |
Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving |
Pressostaat |
Productgroep |
Switches and thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereik |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] |
5 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] |
-0.8 bar |
SCIP-dossiernr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Standaard elektrische aansluitingen |
DIN 40430 |
Standaard elektrische specificatie |
EN 60947-4/-5 |
Type |
RT1A |
Type drukaansluiting |
M |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Vergrendelingsfunctie |
Auto |
Verpakking |
Multi-verpakking |