Afmeting drukaansluiting |
1/2 |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP43 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contact ordening |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Contactfunctie |
TPST |
Diff. bij max. bereikinstelling [bar] [max.] |
4 bar |
Diff. bij max. bereikinstelling [bar] [min.] |
2 bar |
Diff. bij min. bereikinstelling [bar] [max.] |
1.5 bar |
Diff. bij min. bereikinstelling [bar] [min.] |
1 bar |
Drukaansluiting standard |
ISO 228-1 |
Druksensorelement |
Membraan |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
Pg 16 |
Elektrische aansluiting |
Geschroefde kabeldoorvoer |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Goedkeuring |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RoHS TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
30 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
Vrouwelijk |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Vrouwelijk |
Max. testdruk [bar] Pe |
20 bar |
Max. testdruk [psig] |
290 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
12 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
174 psig |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
0 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
104 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
32 °F |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Opmerking drukaansluiting |
Met plasticflens |
Product Name Description |
Pressure switch |
Productaccessoires |
Toebehoren schakelaars |
Productbeschrijving |
Pressostaat |
Productgroep |
Switches and thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regeling bereik [bar] Pe [max.] |
12 bar |
Regeling bereik [bar] Pe [min.] |
4 bar |
Regeling bereik [psig] Pe [max.] |
174 psig |
Regeling bereik [psig] Pe [min.] |
58 psig |
SCIP-dossiernr. |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Standaard elektrische aansluitingen |
DIN 40430 |
Standaard elektrische specificatie |
EN 60947-4/-5 |
Type |
CS |
Type drukaansluiting |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Vergrendelingsfunctie |
Auto |
Verpakking |
Multi-verpakking |