+ voeding |
Pen 1 |
- common |
Pen 2 |
Aanp. nul punt en span |
Nee |
Afmeting drukaansluiting |
1/4-18 |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP65 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Drukaansluiting HEX [mm] |
27 mm |
Drukaansluiting standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Drukbereik [bar] [Max] |
6 bar |
Drukbereik [bar] [Min] |
0 bar |
Drukbereik [psi] [max.] |
87.02 psi |
Drukbereik [psi] [min.] |
0 psi |
Drukeenheid referentie |
Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
Pg 9 |
Elektrische aansluiting |
Angular connector |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] |
80 °C |
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] |
0 °C |
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] |
176 °F |
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] |
32 °F |
Goedkeuring |
ATEX |
Goedkeuring opmerkingen |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
14 pc |
Hoog clipniveau |
22.4 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationaal artikelnummer |
5702423095032 |
intrinsiek veilig |
Nee |
Laag clipniveau |
3.6 |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
MANNELIJK |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Mannelijk en vrouwelijk |
Max. overbelastingdruk [bar] |
36 bar |
Max. overbelastingdruk [psi] |
522 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] |
85 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] |
185 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] |
1 % |
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] |
0.5 % |
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
85 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
185 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Productgroep |
Sensors |
Productnaam SCIP-dossier |
AKS/MBS |
Pulsdemper |
No |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reactietijd, max [ms] |
4 ms |
SCIP-dossiernr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Specificatie sleutel |
MBS 3000-1811-A1AC04-0 |
Standaard elektrische aansluitingen |
EN 175301-803-A |
Stroom diagram |
Nee |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Type |
MBS 3000 |
Type drukaansluiting |
NPT |
Uitgangssignaal |
Current |
Uitgangssignaal [mA] [max.] |
20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] |
4 mA |
UK RoHS compliance |
Yes |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] |
32 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] |
9 V |