OP-MSSM018SCW09G
OP-MSSM018SCW09G

114X7293

Segmentgebruik: Gemiddelde tegendruk, Koelmiddelen: R1234yf; R134a; R513A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 68 kg
Netto gewicht 53 kg
EAN 5702424586447

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/8 in
Beschrijving OP-MSSM018SCW09G
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
Compressor model SC18G
Condensortype A7
Diameter ventilator [mm] 365 mm
Elektrische code G
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 32 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
EAC
Goedkeuringsnorm CE
Intern volume condensorspoel 0.39 L
Koelmiddelen R1234yf
R134a
R513A
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Min Fuse rating 6 A
Modelnummer OP-MSSM018SCW09G
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 187 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 255 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 25 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 60 W
Toepassingen MBP
Type Optyma™ Slim Pack
Type aanduiding Koelgroep
Type ventilatorkap/-rooster B1
Ventilatorbladgrootte [mm] 365 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.32 A
Versie W09
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V/Ph/Hz] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 1.3 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten