OP-MSIM057MLW09E
OP-MSIM057MLW09E

114X7280

Segmentgebruik: Gemiddelde tegendruk, Koelmiddelen: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A; R513A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Productdata

Bruto gewicht 98 kg
Netto gewicht 87 kg
EAN 5702424586355

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 3
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/4 in
Beschrijving OP-MSIM057MLW09E
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
Compressor model MLZ026T4
Condensortype D7
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code E
Goedkeuring vloeistofvat CE
EAC
Goedkeuringsnorm CE
Intern volume condensorspoel 0.58 L
Koelmiddelen R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Min Fuse rating 12 A
Modelnummer OP-MSIM057MLW09E
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 440 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Toepassingen MBP
Type Optyma™ Slim Pack
Type aanduiding Koelgroep
Type ventilatorkap/-rooster B2
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie W09
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 1/2 in
Voeding compressor [V/Ph/Hz] 400/3/50
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten