OP-LSVM048NTW09G
OP-LSVM048NTW09G

114X7282

Segmentgebruik: Lage tegendruk, Koelmiddelen: R404A; R452A; R454C; R455A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 95 kg
Netto gewicht 62 kg
EAN 5702424586652

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 5/8 in
Beschrijving OP-LSVM048NTW09G
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
Compressor model NTZ048-5
Condensortype D7
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code G
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 34 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
EAC
Goedkeuringsnorm CE
Intern volume condensorspoel 0.58 L
Koelmiddelen R404A
R452A
R454C
R455A
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Min Fuse rating 12 A
Modelnummer OP-LSVM048NTW09G
Segmentgebruik Lage tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 187 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 255 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Toepassingen LBP
Type Optyma™ Slim Pack
Type aanduiding Koelgroep
Type ventilatorkap/-rooster B2
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie W09
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 1/2 in
Voeding compressor [V/Ph/Hz] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten