OP-MSIM046MLW09E
114X7278
Segmentgebruik: Gemiddelde tegendruk, Koelmiddelen: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A; R513A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Segmentgebruik: Gemiddelde tegendruk, Koelmiddelen: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A; R513A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Bruto gewicht | 101 kg |
Netto gewicht | 87 kg |
EAN | 5702424586331 |
Bruto gewicht | 101 kg |
Netto gewicht | 87 kg |
EAN | 5702424586331 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Beschrijving | OP-MSIM046MLW09E |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | MLZ021T4 |
Condensortype | D7 |
Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
Elektrische code | E |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Goedkeuringsnorm | CE |
Intern volume condensorspoel | 0.58 L |
Koelmiddelen |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Min Fuse rating | 12 A |
Modelnummer | OP-MSIM046MLW09E |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 68 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 110 W |
Toepassingen | MBP |
Type | Optyma™ Slim Pack |
Type aanduiding | Koelgroep |
Type ventilatorkap/-rooster | B2 |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 450 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.47 A |
Versie | W09 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 3.4 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Beschrijving | OP-MSIM046MLW09E |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | MLZ021T4 |
Condensortype | D7 |
Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
Elektrische code | E |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Goedkeuringsnorm | CE |
Intern volume condensorspoel | 0.58 L |
Koelmiddelen |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Min Fuse rating | 12 A |
Modelnummer | OP-MSIM046MLW09E |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 68 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 110 W |
Toepassingen | MBP |
Type | Optyma™ Slim Pack |
Type aanduiding | Koelgroep |
Type ventilatorkap/-rooster | B2 |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 450 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.47 A |
Versie | W09 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
Voeding compressor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 3.4 L |