Toont 197 product (en)
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62-E
Functie: Verdamper, Max. werkdruk [psi]: 435, Aantal plaatjes: 30, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-C
Functie: Condensor, Max. werkdruk [psi]: 696, Aantal plaatjes: 30, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H62L-C
Functie: Condensor, Max. werkdruk [psi]: 696, Aantal plaatjes: 50, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C118L-C
Functie: Condensor, Max. werkdruk [psi]: 653, Aantal plaatjes: 70, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H55-C
Functie: Condensor, Max. werkdruk [psi]: 435, Aantal plaatjes: 16, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H55-C
Functie: Condensor, Max. werkdruk [psi]: 435, Aantal plaatjes: 50, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H55L-C
Functie: Condensor, Max. werkdruk [psi]: 696, Aantal plaatjes: 34, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H55L-C
Functie: Condensor, Max. werkdruk [psi]: 696, Aantal plaatjes: 60, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE C62L-E
Functie: Verdamper, Max. werkdruk [psi]: 653, Aantal plaatjes: 40, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE D62L-E
Functie: Verdamper, Max. werkdruk [psi]: 653, Aantal plaatjes: 20, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel