Verschildrukschakelaars

Toont 75 product (en)

Verschildrukschakelaar, RT262A

Productnaam: Verschildrukschakelaar, Type: RT262A, Instelbereik verschildruk [bar]: 0.10 - 1.50, Instelbereik verschildruk [psi]: 1.5 - 22.0, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Type drukaansluiting: M, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK

Verschildrukschakelaar, RT260A

Productnaam: Verschildrukschakelaar, Type: RT260A, Instelbereik verschildruk [bar]: 0.50 - 4.00, Instelbereik verschildruk [psi]: 7.0 - 58.0, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Type drukaansluiting: M, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK

Verschildrukschakelaar, RT260A

Productnaam: Verschildrukschakelaar, Type: RT260A, Instelbereik verschildruk [bar]: 0.50 - 6.00, Instelbereik verschildruk [psi]: 7.0 - 87.0, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Type drukaansluiting: M, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK

Verschildrukschakelaar, RT260A

Productnaam: Verschildrukschakelaar, Type: RT260A, Instelbereik verschildruk [bar]: 1.50 - 11.00, Instelbereik verschildruk [psi]: 22.0 - 159.0, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Type drukaansluiting: M, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK

Verschildrukschakelaar, RT260A

Productnaam: Verschildrukschakelaar, Type: RT260A, Instelbereik verschildruk [bar]: 0.50 - 4.00, Instelbereik verschildruk [psi]: 7.3 - 58.0, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Type drukaansluiting: G, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK

Weergeven: