Olieafscheiders, OUB 1S

040B0023

Type retouraansluiting: Flare, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Productdata

Bruto gewicht 1.16 Kg
Netto gewicht 0.986 Kg
Volume 3.37 Liter
EAN 5702422065555

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Goedkeuring bestandsnaam KOUDEMIDDELOLIEAFSCHEIDER 169N
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 4 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangsgrootte [mm] 10 mm
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Max. testdruk [bar] 40 bar
Max. testdruk [psig] 580 psig
Max. Werkdruk [bar] 28 bar
Max. Werkdruk [psig] 406 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Netto volume [gal US] 0.14 gal
Netto volume [l] 0.52 L
Nominale capaciteit R134a [kW] 2.5 kW
Nominale capaciteit R22 [kW] 3.1 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Nominale capaciteit R407C [kW] 4.4 kW
Onderhoud geschikt OUB-reserveonderdelen
Product Name Description Olieafscheider
Productaccessoires OUB-toebehoren
Productgroep Oil separators
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retour aansluitmaat [inch] 7/16 in - 20 UNF
SCIP-dossiernr. 84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af
Stroomrichtingindicator Gegraveerd OIL/IN/OUT
Type OUB 1S
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type retouraansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 10 mm
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Multi-verpakking
Vol. oliereservoir [foz US] 3.38 Fluid Ounce US
Vol. oliereservoir [l] 0.1 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality