Productdata

Bruto gewicht 0.745 Kg
Netto gewicht 0.742 Kg
Volume 1.994 Liter
EAN 5702428125987

 

Activated alumina [%] 0 %
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 612 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 95 in²
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Droogcap.[waterdruppels]52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Filter application High Moisture Capacity
Gebruikt in product 023U1496
Gebruikt voor productopmerkingen Stukverpakking
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 455 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Inclusief dichting Ja
Kerngrootte 48 cu.in.
Koelmiddel(en) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R744
R507A
Merk ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Naam onderdelenprogramma DCR
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Onderdelen bijgevoegd 2 x vilten pakking (633U5312)
2 x pakkingen (023U0743,023U0746)
Product Name Description Filterdroger, kern
Productgroep Filter driers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type DM
Type aanduiding 48-DM
Verpakking Industriële verpakking
Volume massieve kern [cm3] 727 cm³
Volume massieve kern [inch3] 44 in³
Zuurcapaciteit [g] 3.56 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.126 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality