Filterdroger, kern, 48-DM
Filterdroger, kern, 48-DM

023U1394

Productnaam: Filterdroger, kern, Type: 48-DM

Productdata

Bruto gewicht 0.69 kg
Netto gewicht 0.57 kg
EAN 5702428004831

 

Compatibiliteit van koudemiddelolie Olievrije toepassingen
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Doorsnede massieve kern [cm2] 612 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 95 in²
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Droogcap.[waterdruppels]52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Further information Grote capaciteit
Gebruikt in product 023U1392
Gebruikt voor productopmerkingen Stukverpakking
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 455 pc
Inclusief dichting Ja
Kerngrootte 48 cu.in.
Koelmiddel(en) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507
R744
Lubricants compatibility Oilfree applications
Merk ELIMINATOR
Naam onderdelenprogramma DCR
Naam productfamilie DCR-DM
Oil free refrigerants R1234ze(E);R134a;R513A;R515A;R516A
Onderdelen bijgevoegd 2 x vilten pakking (633U5312)
Productgroep Filterdrogers
Productnaam Filterdroger, kern
Specificatie sleutel 48-DM
Type 48-DM
Type aanduiding 48-DM
Verpakking Industriële verpakking
Volume massieve kern [cm3] 727 cm³
Volume massieve kern [inch3] 44 in³
Zuurcapaciteit [g] 3.56 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.126 oz

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten