Bruto gewicht | 0.75 Kg |
Netto gewicht | 0.57 Kg |
EAN | 5702428004824 |
Bruto gewicht | 0.75 Kg |
Netto gewicht | 0.57 Kg |
EAN | 5702428004824 |
Doorsnede massieve kern [cm2] | 612 cm2 |
Doorsnede massieve kern [inch2] | 95 in2 |
Droogcap.[waterdruppels]24 °C |
R1234ze: 1766 R134a: 1652 R404A: 1721 R407C: 1605 R410A: 1496 R452A: 1707 R507: 1803 |
Droogcap.[waterdruppels]52 °C |
R1234ze: 1588 R134a: 1513 R404A: 1630 R407C: 1479 R410A: 1331 R452A: 1590 R507: 1622 |
Further information | Grote capaciteit |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
Inclusief dichting | Ja |
Kerngrootte | 48 cu.in. |
Koelmiddel(en) |
R134a R22/R407C R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R507 R744 |
Merk | ELIMINATOR |
Naam onderdelenprogramma | DCR |
Naam productfamilie | DCR-DM |
Onderdelen bijgevoegd | 2 x vilten pakking (633U5312) |
Productgroep | Filterdrogers |
Productnaam | Filterdroger, kern |
Specificatie sleutel | 48-DM |
Systeem lijntoepassing |
Vloeistoftoevoerleiding Vloeistofleiding |
Type | 48-DM |
Type aanduiding | 48-DM |
Verpakking | Industriële verpakking |
Volume massieve kern [cm3] | 727 cm3 |
Volume massieve kern [inch3] | 44 in3 |
Zuurcapaciteit [g] | 3.56 g |
Zuurcapaciteit [oz] | 0.126 oz |
Doorsnede massieve kern [cm2] | 612 cm2 |
Doorsnede massieve kern [inch2] | 95 in2 |
Droogcap.[waterdruppels]24 °C |
R1234ze: 1766 R134a: 1652 R404A: 1721 R407C: 1605 R410A: 1496 R452A: 1707 R507: 1803 |
Droogcap.[waterdruppels]52 °C |
R1234ze: 1588 R134a: 1513 R404A: 1630 R407C: 1479 R410A: 1331 R452A: 1590 R507: 1622 |
Further information | Grote capaciteit |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
Inclusief dichting | Ja |
Kerngrootte | 48 cu.in. |
Koelmiddel(en) |
R134a R22/R407C R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R507 R744 |
Merk | ELIMINATOR |
Naam onderdelenprogramma | DCR |
Naam productfamilie | DCR-DM |
Onderdelen bijgevoegd | 2 x vilten pakking (633U5312) |
Productgroep | Filterdrogers |
Productnaam | Filterdroger, kern |
Specificatie sleutel | 48-DM |
Systeem lijntoepassing |
Vloeistoftoevoerleiding Vloeistofleiding |
Type | 48-DM |
Type aanduiding | 48-DM |
Verpakking | Industriële verpakking |
Volume massieve kern [cm3] | 727 cm3 |
Volume massieve kern [inch3] | 44 in3 |
Zuurcapaciteit [g] | 3.56 g |
Zuurcapaciteit [oz] | 0.126 oz |