Productdata

Bruto gewicht 0.666 Kg
Netto gewicht 0.565 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004800

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Out of scope
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 612 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 95 in²
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Droogcap.[waterdruppels]52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application High Moisture Capacity
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 3 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Inclusief dichting Ja
Kerngrootte 48 cu.in.
Koelmiddel(en) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R744
R507A
R290
Merk ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Naam onderdelenprogramma DCR
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Onderdelen bijgevoegd 2 x vilten pakking (633U5312)
1 x Gasket (023U0743)
Product Name Description Filterdroger, kern
Productgroep Filter driers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Temperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 160 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type DM
Type aanduiding 48-DM
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Volume massieve kern [cm3] 727 cm³
Volume massieve kern [inch3] 44 in³
Zuurcapaciteit [g] 3.56 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.126 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality