Productdata

Bruto gewicht 0.712 Kg
Netto gewicht 0.709 Kg
Volume 2.11 Liter
EAN 5702428004893

 

Activated alumina [%] 20 %
China RoHS compliance Out of scope
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Core type Solid core
Doorsnede massieve kern [cm2] 612 cm²
Doorsnede massieve kern [inch2] 95 in²
Droogcap.[waterdruppels]24 °C R1234ze: 1386
Droogcap.[waterdruppels]52 °C R1234ze: 1246
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Inclusief dichting Ja
Kerngrootte 48 cu.in.
Koelmiddel(en) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R290
Merk ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 80 %
Naam onderdelenprogramma DCR
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Onderdelen bijgevoegd 2 x vilten pakking (633U5312)
1 x Gasket (023U0743)
Product Name Description Filterdroger, kern
Productgroep Filter driers
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type DC
Type aanduiding 48-DC
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking
Volume massieve kern [cm3] 727 cm³
Volume massieve kern [inch3] 44 in³
Zuurcapaciteit [g] 9.09 g
Zuurcapaciteit [oz] 0.321 oz

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality