Waterregelventielen

137 producten weergegeven

Drukgestuurde waterklep, WVFX 32

Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 1 1/4, Aansluiting inwendig/uitwending: Inwendig, Kv-waarde [m³/h]: 11.000

Drukgestuurde waterklep, WVFX 40

Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 1 1/2, Aansluiting inwendig/uitwending: Inwendig, Kv-waarde [m³/h]: 11.000

Thermogestuurde waterklep, AVTA 20

Productnaam: Thermogestuurde waterklep, Type: AVTA 20, Aansluittype: G, Aansluiting inwendig/uitwending: Inwendig, Kv-waarde [m³/h]: 3.400, Lading type: Universeel

Thermogestuurde waterklep, AVTA 25

Productnaam: Thermogestuurde waterklep, Type: AVTA 25, Aansluittype: G, Aansluiting inwendig/uitwending: Inwendig, Kv-waarde [m³/h]: 5.500, Lading type: Universeel

Thermogestuurde waterklep, AVTA 15

Productnaam: Thermogestuurde waterklep, Type: AVTA 15, Aansluittype: G, Aansluiting inwendig/uitwending: Inwendig, Kv-waarde [m³/h]: 1.900, Lading type: Massa

Weergeven: