Toont 31 product (en)
Motorgestuurde klep, ICMTS 20 A33, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25.0, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.200, Max. Werkdruk [bar]: 140.0
Motorgestuurde klep, ICMTS 20A, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25.0, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.600, Max. Werkdruk [bar]: 140.0
Motorgestuurde klep, ICMTS 20B, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25.0, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 2.400, Max. Werkdruk [bar]: 140.0
Motorgestuurde klep, ICMTS 20C, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25.0, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 4.600, Max. Werkdruk [bar]: 140.0
Motorgestuurde klep, ICMTS 20B66, Staal
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25.0, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 1.600, Max. Werkdruk [bar]: 140.0
Elektrische regelklep, CCMT 2
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 0.170, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 4
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 0.450, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 8
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 0.928, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 16
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a, Kv-waarde [m³/h]: 1.600, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 24
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a, Kv-waarde [m³/h]: 2.400, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1