Componenten voor transkritische ventielen

Toont 11 product (en)

027H9078

Actuator, ICAD 600A-TS

Type: ICAD 600A-TS, Gebruikt in product: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Type: ICAD 600A-TS, Gebruikt in product: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

148B5861

Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140.0

Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 50.0, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0

148B5862

Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140.0

Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 50.0, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50.0

148B5971

Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 80, Max. Werkdruk [bar]: 140.0

Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80.0, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 80.0

148B5972

Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 80, Max. Werkdruk [bar]: 140.0

Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80.0, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 80.0

148B6861

Multifunctionele klepbehuizing, SVL-140B 50, Max. Werkdruk [bar]: 140.0

Naam onderdelenprogramma: ICMTS, Aansluitstandaard: EN 1254-5; ASME B16.50, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 54.0, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 54.0

Weergeven: