Terugslagkleppen

369 producten weergegeven

Terugslagklep, NRV 6s

Productnaam: Terugslagklep, Type: NRV 6s, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Terugslagklep, NRVH 12s

Ingangsgrootte [mm]: 12.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Terugslagklep, NRVH 16s

Ingangsgrootte [mm]: 16.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Terugslagklep, NRV 10s

Productnaam: Terugslagklep, Type: NRV 10s, Ingangsgrootte [mm]: 10.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 10.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Terugslagklep, NRV 12s

Productnaam: Terugslagklep, Type: NRV 12s, Ingangsgrootte [mm]: 12.00, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 12.00, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF

Weergeven: