FSA, Flare, Soldeer, ODF, Adapter

023U8005

Type: FSA, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Adapter

Productdata

Bruto gewicht 0.183 Kilogram
Netto gewicht 0.177 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702422112624

 

Aansluitmateriaal Messing
Koper
Contain batteries No
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 45 pc
Identiek product 023U8015
Ingangsgrootte [inch] 1/2 inch
Max. aandraaimoment [Nm] 60 nm
Max. Werkdruk [bar] 46 bar
Max. Werkdruk [psig] 667 psig
Onderhoud geschikt Algemene reserveonderdelen
Productgroep Generic accessories
Productnaam Adapter
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type FSA
Type inlaataansluiting Flare
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm] 12 mm
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality