FSA, Flare, Soldeer, ODF, Adapter
023U8001
Type: FSA, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Adapter
Type: FSA, Type inlaataansluiting: Flare, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Adapter
Bruto gewicht | 0.083 Kg |
Netto gewicht | 0.079 Kg |
Volume | 0.045 Liter |
EAN | 5702422112648 |
Bruto gewicht | 0.083 Kg |
Netto gewicht | 0.079 Kg |
Volume | 0.045 Liter |
EAN | 5702422112648 |
Aansluitmateriaal |
Messing Koper |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 96 pc |
Identiek product | 023U8011 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/4 in |
Max. aandraaimoment [Nm] | 20 nm |
Max. Werkdruk [bar] | 46 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 667 psig |
Onderhoud geschikt | Algemene reserveonderdelen |
Product Name Description | Adapter |
Productgroep | Generic accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | FSA |
Type inlaataansluiting | Flare |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansluitmateriaal |
Messing Koper |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 96 pc |
Identiek product | 023U8011 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/4 in |
Max. aandraaimoment [Nm] | 20 nm |
Max. Werkdruk [bar] | 46 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 667 psig |
Onderhoud geschikt | Algemene reserveonderdelen |
Product Name Description | Adapter |
Productgroep | Generic accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | FSA |
Type inlaataansluiting | Flare |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
Verpakking | Multi-verpakking |