Aansluitgrootte verd./cond. [inch] |
1/2 |
Aansluitgrootte verd./cond. [mm] |
12,95 |
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] |
7.18 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] |
6.63 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] |
10.11 kW |
Cap. R407CbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] |
9.34 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond1)[kW] |
8.81 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,1bar(cond2)[kW] |
7.94 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond1)[kW] |
12.43 kW |
Cap. R410AbijΔp:0,2bar(cond2)[kW] |
11.2 kW |
Cap.-conditie 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Cap.-conditie 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Goedkeuring |
CE VDE UKCA |
Grootte persaansl. [inch] |
1/4 |
Grootte persaansl. [mm] |
8.1 mm |
Grootte zuigaansl. [inch] |
1/2 |
Grootte zuigaansl. [mm] |
12.95 mm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
32 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Koelmiddel(en) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Materiaal procesaansluiting |
Koper |
Max. lek [cm³/min] |
1500 cm³/min |
MaxOPD [bar] |
31 bar |
MaxOPD [psig] |
450 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] |
120 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] |
-20 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] |
248 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] |
-4 °F |
MinODP [bar] |
3.43 bar |
MinODP [psi] |
50 psi |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-4 °F |
Ontwerp config. Stijl |
B |
Product Name Description |
4-weg omkeerklep |
Productgroep |
4-way reversing valves |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Schokbestendigheid standaard |
JIS C 60068-2-27 |
Spoel |
Nee |
Trillingsstabiliteit [m/s²] |
19.6 m/s² |
Trillingsteststandaard |
JIS C 60068-2-6 |
Type |
STF |
Type aanduiding |
STF-0205G3 |
Type persaansl. |
Vrouwelijk |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Industriële verpakking |