Elektronische timer, SDT
Elektronische timer, SDT

047H3112

Tijd bereik: 0,3 - 30 S, Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.]: 380, Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.]: 415, Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [min.]: 380, Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [max.]: 415

Productdata

Bruto gewicht 0.09 kg
Netto gewicht 0.09 kg
EAN 5702423088850

 

Functie Ster-driehoek
Goedkeuring C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 21 pc
Productbeschrijving Elektronische timer
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische timer
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] 415 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] 380 V
Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [max.] 415 V
Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [min.] 380 V
Tijd bereik 0,3 - 30 S
Type SDT
UL-keuringsdossiernaam E82701
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality