Elektronische timer, SDT
Elektronische timer, SDT

047H3111

Tijd bereik: 0,3 - 30 S

Productdata

Bruto gewicht 0.09 kg
Netto gewicht 0.09 kg
EAN 5702423088935

 

Functie Ster-driehoek
Goedkeuring C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 21 pc
Productbeschrijving Elektronische timer
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische timer
Spoelspanning [V] DC 24 V
Stuurspanning [V] AC 24 V AC / 220 - 240 V AC
Stuurspanning [V] DC 24 V
Tijd bereik 0,3 - 30 S
Type SDT
UL-keuringsdossiernaam E82701
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality